Abgekündigt

Extech MN30

True RMS AutoSensing™ Multimeter + NCV

The Extech MN30 is a convenient pocket multimeter with an AutoSensing™ feature. The AutoSensing™ feature enables the meter to recognize inputs and automatically switch to the correct mode of operation (i.e. voltage to resistance measurements). The true RMS AC voltage measurement allows for accurate readings regardless of waveforms. The built in, non-contact voltage (NCV) detector allows for quick detection of live voltage. Convenient LED flashlight illuminates dimly lit area.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 50 to 600VAC
Durchgang <30Ω (beeper)
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Gleichspannung 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(1.5% of reading + 3 digits)
Gleichspannung Max. Auflösung 0.01V
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(1.5% of reading + 3 digits)
Wechselspannung Max. Auflösung 0.01V
Widerstand 1Ω to 10MΩ
Widerstand Max. Auflösung
Weitere Details
Abmessungen 4.8 × 2.6 × 1.4" (123 × 65 × 35mm)
Garantie 2 years
Gewicht 50V to 600V
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 2 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MN30 Datasheet

User Manual

Extech MN30 User Manual

Certification

Extech MN30 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.