Abgekündigt

Extech MN42

8 Function Compact MultiMeter + NCV

The compact, manual-ranging Extech MN42 Compact Multimeter is equipped with capabilities a tradesman or technician can use every day, while also perfect for any hobbyist, hacker/maker, or DIYer working on home improvement and A/V projects. Also included is a built in, non contact voltage detector (from 100 VAC to 600 VAC). Freely measure AC/DC voltage, DC current, and resistance, as well as conduct continuity, diode, and battery test. Complete with test leads, 9 V battery, and carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Batterietest 1.5V / 9V
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 100 to 600VAC
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Gleichspannung 600V
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1mV
Gleichstrom Max. Auflösung 1µA
Gleichstromstärke 10A
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1V
Widerstand 2MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Weitere Details
Abmessungen 5.9 × 2.75 × 1.8" (150 × 70 × 48mm)
Display 2000-count segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 9oz (255g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MN42 User Manual

Datasheet

Extech MN42-MN47 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.