Abgekündigt

Extech MN47

12 Function Compact MultiMeter + NCV

The compact, manual ranging MN47 digital mini multimeter is equipped with the extensive capabilities for both active tradesman and hobbyist alike. In addition to its electronic and electrical testing functions, the MN47 adds value with a built in, non-contact voltage detector. You won't have to search for a voltage pen in order to safely check for voltage prior to attaching the multimeter's test leads. A bright red LED alerts you to the presence of voltage. Complete with test leads, bead wire Type K probe, 9 V battery, and a carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 100 to 600VAC
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Frequenz 10MHz
Frequenz Max. Auflösung 0.001Hz
Gleichspannung 600V
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1mV
Gleichstrom Max. Auflösung 0.1µA
Gleichstromstärke 10A
Kapazität 100µF
Kapazität Max. Auflösung 1pF
Tastgrad 0.1 to 99.9%
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung 1400 °F (760 °C)
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1V
Wechselstrom 10A
Wechselstrom Max. Auflösung 0.1µA
Widerstand 40MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.1Ω
Weitere Details
Abmessungen 5.9 × 2.75 × 1.8" (150 × 70 × 48mm)
Display 4000-count segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 9oz (255g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MN47 User Manual

Certification

Extech MN47 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MN42-MN47 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.