Extech MN62-K
Echt-Effektivwert-Multimeter mit Wechselspannungsprüfer-Kit
Das Extech MN62-K ist ein kompaktes Echt-Effektivwert-Multimeter, das mit einem kostenlosen kontaktlosen Spannungsprüfer (NCV) ausgestattet ist. Das Multimeter ermöglicht präzise Messwerte bei verrauschten, verzerrten oder nicht sinusförmigen Wellenformen, und der Spannungsprüfer misst 50 V bis 600 V (50 Hz / 60 Hz). Diese beiden Produkte sind ideal zur Fehlerbehebung und Reparatur bei Apparaten, der Elektroverkabelung, Fahrzeugen und elektronischen Geräten.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech MN62-K Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.