Abgekündigt

Extech MO-P1

Moisture Pin Probe

The Extech MO-P1 Moisture Pin Probe is compatible with the MO265 and MO270 moisture meters. It includes dual sharp pins and a 76.2 cm (30 in) cable with RJ45 connecter.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.