Abgekündigt
Extech MO-SCREEN
Entlüftungskappe
Extech MO-SCREEN Entlüftungskappe ist eine Packung mit fünf Ersatzkappen für das nicht invasive Feuchtigkeitspsychrometer MO290.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.