Abgekündigt

Extech MO100

Feuchtemessgerät

Extech MO100 ist ein Feuchtigkeitsmessgerät im Taschenformat zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts in Holz, Gips und Baustoffen. Es verfügt über ein einzigartiges duales LCD-Display, das die Feuchtigkeit in Wänden (0 bis 100) und die Lufttemperatur (0 °C bis 50 °C) gleichzeitig anzeigt. Die Sensorstifte mit mehreren Positionen lassen sich zur sicheren Aufbewahrung einfahren. Mit einem wählbaren seitlichen Schalter (Aus, Test, Kalibrieren) ist der Extech MO100 einfach zu bedienen und erlaubt außerdem das Festhalten von Daten, um Messwerte auf dem Bildschirm festzuhalten, und die Kalibrierungseinstellung für bessere Wiederholbarkeit. Er wird mit Ersatzstiften, zwei AAA-Batterien und einem Etui geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relativer Feuchtigkeitsgehalt (Pin) 0 bis 100
Sensortyp Replaceable threaded contact pins
Temperatur (Kontakt) 0 ° bis 50 °C)
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,2°
Weitere Details
Abmessungen 192 × 30 × 45 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 108 g
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO100 User Manual

Datasheet

Extech MO100 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.