Extech MO200-PINS
Ersatzstifte für MO210/MO260/MO265 Feuchtigkeitsmessgeräte
Die Extech MO200-PINS sind ein Satz Ersatzstifte für Feuchtemessgeräte. Dieses Produkt ist für die Feuchtemessgeräte MO210, MO260 und MO265 geeignet und kann vor Ort ausgetauscht werden. Er wird mit fünfzig langlebigen Stiften geliefert.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb