Extech MO210

Feuchtigkeitsmessgerät mit 2-in-1-Digital-LCD-Anzeige und analogem Balkendiagramm.

Mit dem Extech MO210 Taschenfeuchtigkeitsmessgerät können Sie schnell beurteilen, ob Holz und andere poröse Materialien einem Wassereinbruch standhalten. Drücken Sie einfach die spitzen Elektrodenstifte in die Oberfläche von Rigipsplatten, Trockenbauwänden, Wandplatten, Beton, Mörtel, Putz oder anderen Baumaterialien und das Gerät erkennt Feuchtigkeitswerte zwischen 0,2 % und 2,4 %. Schieben Sie den Materialwahlschalter auf Holz und das Handmessgerät bestimmt den Feuchtigkeitsgehalt in Holz von 6 % bis 44 %. Komplett mit Schutzkappe, Ersatzstiften und drei CR-2032-Knopfbatterien

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Messprinzip Elektrischer Widerstand
Sensortyp Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) Holz: 6 % bis 44 %; andere Baumaterialien: 0,2 % bis 2,0 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Grundgenauigkeit (Pin) Holz: ±1 %; Sonstige Gebäudematerialien: ±0,1 %
Weitere Details
Abmessungen 130 mm × 40 mm × 25 mm (5,1 Zoll × 1,6 Zoll × 1,0 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 100 g
Stromversorgung 3 CR-2032-Knopfbatterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO210 User Manual

Certification

Extech MO210 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO210 Datasheet

User Manual

Extech MO210 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb