Abgekündigt

Extech MO220

Holzfeuchtemessgerät

Das Extech MO220 wurde speziell für die Überwachung der Feuchtigkeit in Holz entwickelt. Der Speicher enthält acht Holzgruppen und Kalibrierungen für ca. 170 Holzarten. Messungen können mittels der integrierten Stiftelektroden oder des enthaltenen robusten externen Messfühlers erfolgen. Die Konstruktion beinhaltet ein robustes, doppelt geformtes Gehäuse, das in jede Tasche passt und einhändig bedient werden kann. Funktionen des MO220 sind u. a Kalibrierungsprüfung, vom Benutzer einstellbare automatische Abschaltung (nach 1 bis 9 Minuten) mit Deaktivierung und Anzeige bei niedrigem Akkustand. Inkl. Schutzkappe, Temperaturfühler, robuster Feuchtigkeitsfernsonde, Ersatzmessstifte, zwei AAA-Batterien und Etui.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Messprinzip Elektrischer Widerstand
Sensortyp Integrated, replaceable contact pins, 0.3" (8mm)
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) 6 bis 44 %
Weitere Details
Abmessungen 130 × 40 × 25 mm
Display Segment LCD
Garantie 2 Jahre
Gewicht 100 g
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO220 Bedienungsanleitung

Datasheet

Extech MO220 Datasheet

User Manual

Extech MO220 User Manual

Certification

Extech MO220 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.