Extech MO220-PINS
50 Ersatzstifte für MO220/MO290-P
Die Extech MO220-PINS sind ein Satz von 50 Ersatzstiften für das MO220 Feuchtemessgerät und den MO290-P Feuchtigkeitsmessfühler. Die Stifte haben eine Tiefe von 1 cm (0,4 Zoll).
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.