Extech MO230

Feuchtigkeitsmessgerät im Taschenformat

Das Extech MO230 Feuchtigkeitsmessgerät im Taschenformat zeigt auf seinem großen LCD-Grafik-Doppel-Display den Feuchtegehalt in Holz und anderen Baustoffen sowie die Lufttemperatur und relative Luftfeuchte an. Das analoge Balkendiagramm zeigt Feuchtigkeit und minimale/maximale Feuchtigkeitswerte an und beinhaltet eine programmierbare Nass-/Trockenanzeige. Zur Verwendung auf Holz, Papier, Trockenbauwänden, Spachtelmasse, Karton, Putz, Beton und Mörtel. Im Speicher sind drei Gruppen von Hölzern und vier Gruppen von Baustoffen sowie Kalibrierungen für etwa 150 Holz- und 19 Baustoffsorten hinterlegt. Im Indexmodus stehen programmierbare obere und untere Werte zum raschen Auffinden von Feuchtigkeit durch Vergleichsmessung zur Verfügung. Inkl. austauschbarer Elektrodenstifte mit Gewinde, schlagfestem Gehäuse, automatischer Abschaltung, die Batterieenergie spart, integrierter Ladestandsanzeige und Testfunktion zur Überprüfung von Messwerten. Inkl. Schutzkappe, Ersatzstiften und drei CR2032-Knopfbatterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Messprinzip Elektrischer Widerstand
Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 100 %
Sensortyp Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Temperatur (Kontakt) -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) Holz: 0 bis 75 %; sonstige Baustoffe: 0,1 bis 24 %
Weitere Details
Abmessungen 159 × 63,5 × 30,5 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 100 g
Stromversorgung 3 CR2032-Knopfbatterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech MO230 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO230 Datasheet

User Manual

Extech MO230 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb