Abgekündigt

Extech MO25

Feuchtigkeitsstift

Der Extech MO25 ist ein leichter, kompakter Feuchtigkeitsmesser für Holz und Baumaterialien in Stiftform. Nach Auswahl einer von zehn Feuchtigkeitsstufen wird dem Benutzer über einen akustischen Alarm und LED-Anzeigeleuchten signalisiert, dass die Probe den vorgegebenen Schwellenwert überschreitet. Dieser Feuchtigkeitsstift verfügt über eine Funktion zum Halten der Daten und zur Überprüfung des Akkustands und schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht verwendet wird. Geeignet für Trockenbauwände, Spachtelmasse, Karton, Gips, Beton und Mörtel. Inkl. zwei Stifte (installiert), Schutzkappe, integriertem Taschenclip und einer AAA-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Messprinzip Elektrischer Widerstand
Sensortyp Replaceable threaded contact pins
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) 5 bis 40 %
Weitere Details
Abmessungen 136 × 25 × 21 mm
Display Rote und grüne Dual-Scale-LEDs
Garantie 2 Jahre
Gewicht 33 g ohne Batterien
Stromversorgung 1 × AAA-Batterie (1,5 VDC)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech MO25 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO25 Datasheet

User Manual

Extech MO25 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.