Extech MO257

Nichtinvasives Feuchtemessgerät

Mit demMO257 Feuchtemessgerät von Extech können Sie nichtinvasive stiftlose Feuchtigkeitsmessungen an Holz und Baumaterialien durchführen. Dieses einfach zu bedienende Messgerät mit automatischer Kalibrierung verfügt über einen Kugelfeuchtigkeitssensor, der sanftes Gleiten auf harten oder empfindlichen Oberflächen ermöglicht. Ein großes, hintergrundbeleuchtetes Dreifach-LCD zeigt den Feuchtigkeitsmesswert sowie die Maximal- und Minimalwerte an. Der Benutzer kann außerdem zwei Alarmstufen einstellen, um einen visuellen Alarm (blinkende Anzeigen „RISK“ oder „WET“) sowie einen Piepton anzuzeigen. Der MO257 ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Analyse der Nachwirkungen von Wasserleckagen hinter Wänden und in Decken sowie zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts auf einer nicht flachen Oberfläche.

Stiftlose Messung der relativen Feuchte für nichtinvasive Messungen ab 0,0–100,0 (0,1-Auflösung), mit einer Empfindlichkeit von 20–40 mm (0,78–1,6 Zoll) unter der Oberfläche.
Zwei einstellbare Alarmstufen mit sichtbaren und akustischen Anzeigen sowie automatische Kalibrierung (bei trockener Luft) beim Einschalten des Messgeräts.
Ideal für Gebäuderestaurierungsprojekte und Anwendungen, bei denen die Feuchtigkeitserkennung auf Böden, Fliesen und unter Teppichen entscheidend ist.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Messtiefe 20 mm bis 40 mm (0,79 Zoll bis 1,57 Zoll)
Relativer Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) 0,0 bis 100,0
Sensortyp Pinless spherical
Weitere Details
Abmessungen 235 mm × 63 mm × 28 mm (9,2 Zoll × 2,5 Zoll × 1,1 Zoll)
Display LCD-Anzeige mit hintergrundbeleuchtetem Segment
Garantie 2 Jahre
Gewicht 218 g
Stromversorgung 3 × AAA (1,5 V) Batterien
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO257 User Manual

Datasheet

Extech MO257 Datasheet

Certification

Extech MO257 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb