Extech MO260

Kombiniertes invasives/nichtinvasives Feuchtemessgerät

Das Extech MO260 ist ein kombiniertes Feuchtigkeitsmessgerät mit und ohne Stift, das sowohl die relative Feuchtigkeit in Holz und anderen Baumaterialien mit der stiftlosen Technologie messen als auch den prozentualen Feuchtigkeitsgehalt in Rigipsplatten und anderen Materialien mit der direkten Stiftmethode bestimmen kann. Die Messungen werden auf einem digitalen LCD mit Hintergrundbeleuchtung und einem dreifarbigen LED-Balken angezeigt. Stiftlose, nichtinvasive Messtiefe bis 22 mm (0,75 Zoll) unter der Oberfläche. Komplett mit 9-V-Batterie, Ersatz-Messstiften, Schutzkappe und Tasche.

Ermitteln Sie die relative Feuchtigkeit stiftlos für nichtinvasive Messungen oder bestimmen Sie %WME (Holzfeuchteäquivalent) mithilfe von Stiftsensoren.
Digitale LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und dreifarbigem LED-Balkendiagramm; mit Anzeige für niedrigen Batteriestand.
Ein Muss für die Analyse der Nachwirkungen von Wasserleckagen auf Böden, hinter Wänden und in Decken.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Relativer Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) 0 bis 99,9
Relativer Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pinless) 0,1
Sensortyp Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) 6.0 % bis 94,8 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pin) 0,10 %
Weitere Details
Abmessungen 203 mm × 58,4 mm × 43,2 mm (8 Zoll × 2,3 Zoll × 1,7 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 204 g (7,2 oz)
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO260 User Manual

Datasheet

Extech MO260 Datasheet

Certification

Extech MO260 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb