Abgekündigt

Extech MO270

Wireless Pin/Pinless Moisture Meter

The Extech MO270 is a Wireless Pin/Pinless Moisture Meter with detachable pin/pinless sensors that transmit data to the display, and can be viewed up to 20 m (65 ft) from the measurement point. Measurements are viewed on a full color graphical display. Readings from 8 remote sensors can be viewed on the display. The receiver can record data from 40 remote sensors simultaneously. Trending Mode displays a graphical representation of live readings for fast scanning of large areas. An included telescoping handle extends to 1.2 m (4 ft) for measurements in ceilings or in hard to reach areas (optional 3 m (9.8 ft) and 5 m (16.4 ft) handles available). Complete with 9 V battery, remote pin probe, replacement pins, protective cap, and pouch case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Drahtlose Übertragungsfrequenz 2.4GHz (pin/pinless sensor to display)
Drahtloser Übertragungsbereich 65ft (20m) unobstructed view
Relativer Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) 0 to 99.9 (relative)
Relativer Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pinless) 0.1
Sensortyp Replaceable threaded contact pins (0.75"/22mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) 6.0 to 99.9%
WME-Feuchtigkeitsgehalt Grundgenauigkeit (Pin) ±(5% of reading + 5 digits)
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pin) 0.10%
Weitere Details
Abmessungen 8 × 2.3 × 1.7" (203 × 58.4 × 43.2mm)
Garantie 2 years
Gewicht 7.2oz (204g)
Stromversorgung 3.7V rechargeable Li-Polymer battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO270 User Manual

Datasheet

Extech MO270 Datasheet

Certification

Extech MO270 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.