Extech MO280

Nichtinvasives Feuchtemessgerät

$154.00

Das Extech MO280 ermöglicht nichtinvasive Feuchtemessungen in Holz und anderen Baumaterialien, praktisch ohne Oberflächenbeschädigung. Mit einer Messtiefe von bis zu 22 mm (0,75 Zoll) unter der Oberfläche verwendet der MO280 elektromagnetische Technologie, um den Feuchtigkeitsgehalt in Baumaterialien schnell anzuzeigen. Wählen Sie aus 10 Holzarten und Messbereichen. Das LCD-Display zeigt den prozentualen Feuchtigkeitsgehalt des getesteten Holzes oder anderen Materials an. Der MO280 verfügt außerdem über einen automatischen internen Test und eine Kalibrierung sowie eine Anzeige für niedrigen Batteriestand. Komplett mit 9-V-Batterie und Tragetasche

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Sensortyp Non-penetrating electromagnetic sensor pad
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) 0 bis 99% (begrenzt durch Holzart)
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pinless) 0,10 %
Weitere Details
Abmessungen 136 mm × 70 mm × 28 mm (5,4 Zoll × 2,8 Zoll × 1,1 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 156 g (5,5 oz)
Stromversorgung 1 × 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO280 User Manual

Datasheet

Extech MO280 Datasheet

User Manual

Extech MO280 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb