Abgekündigt

Extech MO280-KH

Home Inspector Kit

Aiding in the identification of moisture, HVAC, and electrical and hot water system issues, the Extech MO280-KH Home Inspector Kit is specifically designed for home inspection professionals. It includes a pinless moisture meter for non-invasive measurement, a mini infrared thermometer that’s ideal for testing HVAC supply and return applications, a GFCI Receptacle Tester that tests GFCI circuits, and a waterproof stem thermometer that is ideal for testing hot water heaters. It is supplied in an attractive storage case that provides protection and organization for the testers whenever they are needed.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MO280-KH Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.