Extech MO280-RK
Restaurationskit
Das Extech MO280-RK Restaurationskit ist eine vollständige Lösung für Restaurationsunternehmen. Dieses Kit verwendet Messgeräte mit Stiften und ohne Stifte, um den Feuchtigkeitsgehalt in einem bestimmten Material besser zu diagnostizieren. Das Thermo-Hygrometer liefert schnelle und präzise Messwerte der Raumbedingungen und GPP-Berechnungen. Dieses Kit wird in einem robusten Hartschalenkoffer geliefert. Das Kit enthält das MO280 Stiftlose Feuchtemessgerät, das 0 % bis 99 % Feuchtigkeit bei einer Auswahl von 10 verschiedenen Holzarten anzeigt. Das MO220 Holzfeuchtemessgerät wird mit integrierten Messstiften und externem Stiftmessfühler geliefert, der bis zu 99,9 % des Feuchtigkeitsgehalts bei 8 verschiedenen Holzarten anzeigt, mit Kalibrierungen für ca. 170 Holzarten. Das Kit enthält auch das Präzisions-Hygro-Thermometer RH490, das eine Genauigkeit von 2 % rel. F. und eine schnelle Reaktionszeit von 30 Sekunden aufweist. Misst Luftfeuchte, Temperatur, Taupunkt, Feuchte, GPP und g/kg. Das Extech MO280-RK Restaurationskit enthält auch den RHT10 USB-Datenlogger für Luftfeuchtigkeit und Temperatur, der bis zu 16.000 Messwerte für Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufzeichnet. Die USB-Schnittstelle und die Software sind in dem Kit enthalten.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech MO280-RK Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.