Extech MO290-BP

Moisture Baseboard Probe

The Extech MO290 is a Moisture Baseboard Probe for Extech moisture meters. Dual fixed flat pins are 10.5 cm (4.1 in) long. Complete with a 76.2 cm (30 in) cable and RJ45 connector. For use with MO290, MO295, MO297 and MO300 moisture meters.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MO290-xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb