Extech MO290-EP

Extension Moisture Probe

The Extech MO290-EP is an Extension Moisture Probe with dual sharp pins. The pins measure 8.5 cm (3.4 in) long, and a cable length of 76 cm (30 in). Moisture Probe can be used with MO290-EXT Moisture Probe Extenders to increase the working distance of the probe up to 58cm (23 in) when 2 extenders are combined together.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MO290-xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb