Abgekündigt

Extech MO290-EXT

Feuchtemessfühler-Verlängerungen

Die Extech MO290-EXT sind Feuchtemessfühler-Verlängerungen für den MO290-EP-Feuchtemessfühler. Der 30 cm (11,8 Zoll) lange Griff wird an der Unterseite des MO290-EP Messfühlers angebracht, um diesen für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen zu verlängern. 2 Verlängerungen sind im Lieferumfang enthalten und können miteinander kombiniert werden, um die Sonde um 60 cm (23,6 Zoll) zu verlängern.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MO290-xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.