Extech MO290-HP

Feuchte-Hammermessfühler

Der Extech MO290-HP ist ein Feuchte-Hammermessfühler für ausgewählte Feuchtemessgeräte. Der Hammermessfühler verfügt über zwei scharfe Stifte zum Durchdringen harter Oberflächen. Die Stifte selbst sind 4 cm (1,6 Zoll) lang. Zur Verwendung mit ausgewählten Extech Feuchtemessgeräten, die externe Feuchtemessfühler aufnehmen können. Mit 4 Stiften.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO290-HP User Manual

Datasheet

Extech MO290-xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb