Extech MO290-P

Feuchtestiftsonde

MO290-P ist eine Feuchtigkeitsstiftsonde zur Verwendung als Ersatzsonden in Verbindung mit bestimmten Extech Feuchtigkeitsmessgeräten (MO290/MO295/MO297/MO300). Enthält zwei langlebige, scharfe Stifte mit einer Länge von 1 cm, die an der Sonde montiert sind.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kompatibilität Kompatibel mit den Feuchtigkeitsmessgeräten MO290/MO295/MO297/MO300

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MO290-xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb