Extech MO290-PINS-HP
20 Ersatzstifte für die Sonde MO290-HP
Extech MO290-PINS-HP ist ein Paket Ersatzstifte für die Feuchtigkeitshammersonde MO290-HP. Es enthält 20 Stifte von 4 cm Länge. Auch zwei Sicherungsmuttern sind enthalten, mit denen die Stifte an der Sonde befestigt werden.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech MO290-xx Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.