Extech MO290

Nicht-invasives Feuchtigkeitspsychrometer + IR

Product Variations

Das Extech MO290 kombiniert ein stift-/stiftloses Feuchtigkeitsmessgerät mit einem eingebauten Infrarotthermometer, mit dem Sie Temperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt, Dampfdruck und vieles mehr messen können. Es wird komplett mit Feuchtestiftmessfühler, 9V-Batterie und Etui geliefert.

8-in-1 Messgerät mit integriertem IR-Thermometer
Prüfen Sie mit den eingebauten Stiften oder mit dem Sensor auf Feuchtigkeit bis in eine Tiefe von 25 mm
Der akustische Alarm piept schneller, wenn die Feuchtigkeit zunimmt. Die Anzeigesymbole zeigen einen niedrigen, mittleren oder hohen Feuchtigkeitsgehalt an
Kompakt und effizient mit eingebauter Batteriestandsanzeige und Messwertprüfung

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 8:1
Dampfdruck 0 bis 20,0 kPA
Emissionsgrad 0,95 fest
Messtiefe bis 19 mm
Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 100 %
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3 %
Relativer Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) 6 bis 99,9
Relativer Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pinless) 0,1
Sensortyp Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Taupunkt -30 bis 100 °C (-22 bis 199 °F)
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -20 bis 200 °C (-4 bis 392 °F )
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±3,5 % oder ±9°F (4,5°C), je nachdem, welcher Wert größer ist
Temperatur (Luft) -29 bis 77 °C (-20 bis 170 °F)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±3,6°F (2,0°C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0,1°F\/°C
Temperatur (RTD) 0,1 °F/°C
Wasserdampf 0 bis 160 g/kg
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) 0 bis 99,9 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Grundgenauigkeit (Pin) ±5 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pin) 0,1
Weitere Details
Abmessungen 165 × 70 × 38 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 210 g
Stromversorgung 1 × 9V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO290 Bedienungsanleitung

User Manual

Extech MO290 User Manual

Certification

Extech MO290 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO290 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb