Abgekündigt

Extech MO295

Pinless Moisture Psychrometer + IR Thermometer

The Extech MO295 is an 8 in 1 meter that combines a pin/pinless Moisture Psychrometer with a built-in Infrared (IR) Thermometer. This pinless moisture sensor allows users to measure moisture in various types of wood and building materials with virtually no surface damage, and the remote pin-type probe can be used for contact moisture readings in hard to reach areas. The built in humidity and temperature probe measures relative humidity, air temperature plus grains per pound (GPP), dew point (DP), and vapor pressure. MO295 can store and recall 20 readings in memory. It also features a fast analog bargraph for viewing moisture trends, programmable high/low moisture and humidity alarms, automatic calculation of differential temperature to determine condensation point, min/max function, data hold, and an auto power off function. Comes with a pin moisture probe (MO290-P), one 9 V battery, carrying case, and user manual. Optional specialty moisture probes are available.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 8:1
Dampfdruck 0 to 20.0kPA
Emissionsgrad 0.95 fixed
Messtiefe up to 0.75" (19mm)
Relative Luftfeuchtigkeit 0 to 100%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3%
Relativer Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) 6 to 99.9
Relativer Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pinless) 0.1
Sensortyp Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Speicher Manually store/recall 20 data readings
Taupunkt -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -4 to 392 °F (-20 to 200 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±3.5% or ±9°F(4.5°C) whichever greater
Temperatur (Luft) -20 to 170 °F (-29 to 77 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±3.6°F (2.0°C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°F/°C
Temperatur (RTD) 0.1°F/°C
Wasserdampf 0 to 999gpp (0 to 160g/kg)
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) 0 to 99.9%
WME-Feuchtigkeitsgehalt Grundgenauigkeit (Pin) ±5%
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pin) 0.1
Weitere Details
Abmessungen 6.5 × 2.8 × 1.5" (165 × 70 × 38)
Garantie 2 years
Gewicht 7.4oz (210g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MO295 Datasheet

User Manual

Extech MO295 User Manual

Certification

Extech MO295 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.