Abgekündigt

Extech MO297

Pinless Moisture Psychrometer with IR Thermometer and Bluetooth METERLiNK™

The Extech MO297 is an 8 in 1 Pinless Moisture Psychrometer with a built in infrared (IR) thermometer and Bluetooth MeterLink™ transmitter. It can wirelessly transmits moisture and humidity data to select FLIR thermal imaging IR cameras to incorporate meter readings with thermal images. The pinless moisture sensor allows users to measure moisture in various types of wood and building materials with virtually no surface damage. A remote pin-type probe can be used for contact moisture readings in hard to reach or hazardous areas. Complete with the pin probe cable, 9 V battery, and a case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 8:1
Bluetooth METERLiNK™ Yes
Dampfdruck 0 to 20.0kPA
Emissionsgrad 0.95 fixed
Kabellose Konnektivität Bluetooth
Messtiefe up to 0.75" (19mm)
Relative Luftfeuchtigkeit 0 to 100%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3%
Relativer Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) 0 to 99.9
Relativer Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pinless) 0.1
Sensortyp Replaceable threaded contact pins, non-penetrating electromagnetic sensor pad
Speicher Manually store/recall 20 data readings
Taupunkt -22 to 199 °F (-30 to 100 °C)
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -4 to 392 °F (-20 to 200 °C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±3.5% or ±9°F(4.5°C) whichever greater
Temperatur (Luft) -20 to 170 °F (-29 to 77 °C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±3.6°F (2.0°C)
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°F/°C
Temperatur (RTD) 0.1°F/°C
Wasserdampf 0 to 999gpp (0 to 160g/kg)
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) 0 to 99.9%
WME-Feuchtigkeitsgehalt Grundgenauigkeit (Pin) ±5%
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pin) 0.1
Weitere Details
Abmessungen 6.5 × 2.8 × 1.5" (165 × 70 × 38)
Garantie 2 years
Gewicht 7.4oz (210g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO297 Bedienungsanleitung

Certification

Extech MO297 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO297 User Manual

Datasheet

Extech MO297 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.