Extech MO50

Kompaktes invasives Feuchtemessgerät

Der Extech MO50 ist ein kompaktes Stift-Feuchtemessgerät, das den Feuchtigkeitsgehalt in Holz und Baumaterialien wie Wandplatten, Blechplatten, Beton und Mörtel anzeigen kann. Mit einem akustischen Alarm, der schneller piept, wenn die Feuchtigkeit zunimmt, ist dieses kompakte Messgerät einfach zu bedienen und zu verstehen. Der MO50 verfügt über Stifte (auf dem Messgerät installiert), Schutzkappe und 9-V-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Sensortyp Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) Holz: 5 bis 50 %; sonstige Baustoffe: 1,5 bis 33 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pin) 0,10 %
Weitere Details
Abmessungen 170 × 65 × 30 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 120 g ohne Batterie
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO50 User Manual

Certification

Extech MO50 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO50 Datasheet

User Manual

Extech MO50 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb