Abgekündigt

Extech MO53

Nichtinvasives Feuchtemessgerät

Mit dem Extech’ MO53 können nichtinvasive Messungen an Holz und anderen Baustoffen fast ohne jede Oberflächenbeschädigung vorgenommen werden. Die Messtiefe beträgt ca. 20 mm (< 0,75 Zoll). Das Messgerät mit seinen Anzeigesymbolen für den Feuchtegehalt und akustischer Alarmfunktion ist leicht zu bedienen. Das MO53 eignet sich ideal für Gebäuderestaurierungsprojekte und Anwendungen, bei denen die Feuchtigkeitserkennung in Böden, Fliesen und unter Teppichen entscheidend ist. Ein Muss für die Analyse der Folgeschäden von Wasserleckagen hinter Wänden und in Decken.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Messtiefe <20 mm (0,75 Zoll)
Sensortyp Non-penetrating electromagnetic sensor pad
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) Holz: 0 bis 99,9 %; sonstige Baustoffe: 0 bis 56,5 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pinless) 0,10 %
Weitere Details
Abmessungen 170 × 65 × 30 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 120 g ohne Batterie
Stromversorgung 1 × 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MO53 Datasheet

User Manual

Extech MO53 User Manual

Certification

Extech MO53 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.