Extech MO55

Kombiniertes invasives/nicht-invasives Feuchtemessgerät

$99.99

Mit dem Extech MO55 können Sie mit invasiv oder nicht-invasiv schnelle Feuchtemessungen an verschiedensten Baumaterialien vornehmen. Dieses einfach zu bedienende Feuchtemessgerät zeigt den Feuchtigkeitsgehalt über Anzeigesymbole an und gibt auch einen akustischen Alarm. Es eignet sich ideal für Gebäuderestaurierungsprojekte und Anwendungen, bei denen Feuchtigkeit in Fußböden, Fliesen und unter Teppichen gemessen werden muss. Außerdem ist es ein unverzichtbares Werkzeug zur Analyse der Auswirkungen von Wassereinbrüchen hinter Wänden und in Decken.

Schnelle Messungen an Holz, Gipskarton, Putz u.v.m.
Prüfen Sie mit den eingebauten Stiften oder mit dem Sensor auf Feuchtigkeit bis in eine Tiefe von 25 mm
Der akustische Alarm piept schneller, wenn die Feuchtigkeit zunimmt. Die Anzeigesymbole zeigen einen niedrigen, mittleren oder hohen Feuchtigkeitsgehalt an
Kompakt und effizient mit eingebauter Batteriestandsanzeige und Messwertprüfung

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Sensortyp Replaceable threaded contact pins (0.3"/8mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) Holz: 5 bis 50 %; sonstige Baustoffe: 1,5 bis 33 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) Holz: 0 bis 99,9 %; sonstige Baustoffe: 0 bis 99,9 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Grundgenauigkeit (Pin) ±(3 % des Messwertes + 5 Stellen)
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pin) 0,10 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pinless) 0,10 %
Weitere Details
Abmessungen 170 × 65 × 30 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 120 g ohne Batterie
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MO55 User Manual GB

Certification

Extech MO55 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO55 Datasheet

User Manual

Extech MO55 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb