Abgekündigt

Extech MO55W

Drahtloses invasives/nichtinvasives Feuchtemessgerät mit Datenprotokollierung

Mit dem Extech MO55W können Sie den Feuchtigkeitsgehalt in Holz und anderen Baumaterialien schnell mit der nichtinvasiven oder der direkten, invasiven Methode messen. Wenn Sie die Drahtlosfunktion, das Bluetooth®-Datenprotokollierungsmodul und die kostenlose App ExView® der W-Serie verwenden, können Sie Messwerte in Echtzeit an Ihre intelligenten Geräte übertragen, mehr als 15.000 Messwerte für die drahtlose Übertragung speichern, um so einen Bericht / eine Datenanalyse zu erstellen, zu Fotos von der Kamera Ihres Smart-Gerätes Notizen und Messwerte hinzuzufügen und sich die Daten auf Ihrem Smart-Gerät als zweites Display einfach anzeigen zu lassen und freizugeben. Der MO55W ist einfach zu bedienen und verwendet Symbole, die den Feuchtigkeitsgehalt anzeigen und Sie warnen, wenn der Feuchtigkeitsgehalt die programmierten Grenzwerte überschreitet.

Schnelle Messung des Feuchtigkeitsgehaltes von Holz und sonstigen Baustoffen
Zeigt den Feuchtigkeitsgehalt von Holz und Baustoffen durch nichtinvasive Feuchtigkeitsmessung bis in eine maximale Tiefe von 25 mm an
Machen Sie mit der Kamera Ihres Smartphones Bilder vom Messbereich auf, um die Messungen zu dokumentieren
Inkl. zwei (am Messgerät montierten) Stiften, Schutzkappe, drahtlosem Datenprotokollierungsmodul (DAT12), 9V-Batterie und Etui

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Messtiefe Stift: ca. 8 mm (0,3 Zoll); Stiftlos: 25 mm
Sensortyp Replaceable threaded contact pins (0.4"/10mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
Speicher 15.360 Datenpunkte (über das Bluetooth-Datenprotokollierungsmodul DAT12)
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pin) Holz: 5 bis 50 %; sonstige Baustoffe: 1,5 bis 33 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) Holz: 0,1 bis 99,9 %; sonstige Baustoffe: 0,1 bis 99,9 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Grundgenauigkeit (Pin) ±(3 % des Messwertes + 5 Stellen)
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pin) 0,10 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pinless) 0,10 %
Weitere Details
Abmessungen 170 × 65 × 30 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 120 g ohne Batterie
Stromversorgung 1 × 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, FC

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech MO55W Datasheet

Certification

Extech MO55W Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.