Extech MO57

Nichtinvasives Feuchtemessgerät

Nichtinvasive Feuchtigkeitsmessungen an Holz und Baustoffen ohne Beschädigung der Oberfläche, mit dem Feuchtemessgerät Extech MO57. Der Kugelfeuchtigkeitssensor gleitet sanft auf harten oder empfindlichen Oberflächen. Das Messgerät mit seinen Anzeigesymbolen für den Feuchtegehalt und akustischer Alarmfunktion ist leicht zu bedienen. Das MO57 eignet sich ideal für Restaurierungsprojekte sowie für Anwendungen, bei denen es entscheidend auf die Feuchtigkeitserkennung auf Böden, Fliesen und unter Teppichen ankommt. Ein Muss für die Analyse der Folgeschäden von Wasserleckagen in Wänden, Decken sowie auf unebenen Oberflächen.

Genaue, nichtinvasive Feuchtigkeitsmessungen bis zu einer Tiefe von 100 mm (4 Zoll); misst Feuchtigkeit bis zu 99,9 % für Holz und andere Baumaterialien
Das leicht ablesbare digitale LCD-Display enthält Symbole für Materialtyp, Prozentsatz der Feuchtigkeit und Warnung bei niedrigem Batteriestand
Erkennen Sie sofort, wenn der Feuchtigkeitsgehalt ansteigt, da ein akustischer Alarm ertönt und auf dem Bildschirm Symbole für niedrige, mittlere und hohe Feuchtigkeitswerte angezeigt werden.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Messtiefe <100 mm (4 Zoll)
Sensortyp Pinless spherical sensor
WME-Feuchtigkeitsgehalt (Pinless) Holz: 0,1 bis 99,9 %; sonstige Baustoffe: 0,1 bis 99,9 %
WME-Feuchtigkeitsgehalt Max. Auflösung (Pinless) 0,10 %
Weitere Details
Abmessungen 210 mm × 70 mm × 33 mm (8,3 Zoll × 2,8 Zoll × 1,3 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 155 g ohne Batterie
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech MO57 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO57 Datasheet

User Manual

Extech MO57 Users Manual

User Manual

Extech MO57 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb