Abgekündigt

Extech MO750-P

Replacement Moisture Probe

The Extech MO750-P is a spare or Replacement Moisture Probe for the MO750 Soil Moisture Meter. This probe features a durable construction and is 20.3 cm (8 in) in length.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.