Abgekündigt

Extech MP530A

MultiPro® High-Performance MultiMeter

The Extech MP530A is a 5000 count, True RMS auto ranging Multimeter that measures AC/DC voltage and current, resistance, temperature, capacitance, and frequency with a 0.08% basic accuracy. Additional features include diode test, continuity check, auto power off, data hold, and low resistance auto lead zero, all on an easy to read, backlit display. Includes protective holster with built-in stand, test leads, Type K bead temperature probe, and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 5Hz to 125kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±(0.01% of reading + 2 digits)
Frequenz Max. Auflösung 0.001Hz
Gleichspannung 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(0.08% of reading + 2 digits)
Gleichspannung Max. Auflösung 0.01mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(0.2% of reading + 4 digits)
Gleichstrom Max. Auflösung 0.1µA
Gleichstromstärke 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Kapazität 50nF ,500nF, 5µF, 50µF, 500µF, 9999µF
Kapazität Max. Auflösung 0.01nF
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C )
Temperatur (Typ N) ±(0.3% of reading + 3 digits)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 1 °F/ °C
Wechselspannung 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(0.8% of reading + 3 digits)
Wechselspannung Max. Auflösung 0.01mV
Wechselstrom 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(0.8% of reading + 4 digits)
Wechselstrom Max. Auflösung 0.1µA
Widerstand 50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0.01Ω
Weitere Details
Abmessungen 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantie 2 years
Gewicht 0.75lb (340g)
Sicherheitskategorie CATIV - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech MP510A MP530A User Manual

Datasheet

Extech MP510A MP530A Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.