Extech MS6060
60MHz 2-Channel Digital Oscilloscope
The Extech MS6060 is a 60 MHz, 2-Channel Digital Oscilloscope. The 14.2 cm (5.6 in) color LCD display shows up to 23 automatic measurements. Also included is a waveform recorder to capture/replay input waveforms from CH1 and CH2 with a maximum record length of 1000 frames. Store and recall up to 1000 waveform screens and setups using the installed 2G microSD card. it features an easy to use pop up menu with a built in, multi language system, plus an automatic cursor to track measurements. Complete with two 1 X/10 X oscilloscope probes, test leads, 7.4 V Li-Ion battery, universal AC charger, and carrying case.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech MS6000 Series User Manual
Certification
Extech MS6060 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech MS6000 Series Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.