Extech NTU-TB
NTU Standard Solutions
The Extech NTU-TB NTU Standard Solutions is a package containing one bottle of 0 NTU solution and one bottle of 100 NTU solution. For use with the model TB400 Portable Turbidity Meter.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb