Extech Oyster-10

Oyster™-Serie pH-/mV-/Temperaturmessgerät

Das exklusive Oyster-Design kann im Labor oder im Feld eingesetzt werden. Großes LC-Display in der verstellbaren „Klappabdeckung“ zur gleichzeitigen Anzeige von pH oder mV und Temperatur. Mikroprozessor-basiert mit spritzwassergeschütztem Gehäuse und taktilem Touchpad auf der Vorderseite zum Neigen und Kalibrieren. Robustes Design zur Verwendung als Hand- oder Tischgerät; Umhängeband für den „freihändigen“ Betrieb. Misst pH (0,00 bis 14,00 pH), mV (-999 mV bis 999 mV) und Temperatur (0,0 °C bis 100,0 °C / 32,0 °F bis 212,0 °F). Präzise bis 0,02 pH, 2 mV, 0,5 °C / 0,8 °F und einer Auflösung von 0,01 pH, 1 mV und 0,1.° Die Speicherfunktion ermöglicht das Speichern und Abrufen von 25 gekennzeichneten Messwerten. Min/Max-Speicherung und Wiederabruf, °C/°F umschaltbar. Ein Signalton warnt den Benutzer, wenn die Funktion beendet ist. Automatische oder manuelle Temperaturkompensation. Messfühler separat erhältlich.

Exklusives Oyster™ Design kann im Labor oder im Feld eingesetzt werden
Großes LC-Display in der verstellbaren "Klappabdeckung" zur gleichzeitigen Anzeige von pH oder mV und Temperatur
Spritzwassergeschütztes Gehäuse und taktiles Touchpad auf der Vorderseite zum Neigen und Kalibrieren, robustes Design zur Verwendung als Hand- oder Tischgerät, Umhängeband für "freihändiges" Arbeiten

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
ORP -999 bis 999 mV
ORP Grundgenauigkeit ± 2 mV
ORP Max. Auflösung 1 mV
pH 0,00 bis 14,00 pH
pH Grundgenauigkeit ± 0,02 pH
pH Max. Auflösung 0,01 pH
Temperatur (Kontakt) 32,0 bis 212,0 °F
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit 0,5 °C (+0,8 °F)
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,0 bis 99,9 °C
Weitere Details
Abmessungen 96 × 108 × 45 mm (3,75 × 4,25 × 2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 340 g
Stromversorgung 1 × 9-V-Batterie oder optionaler AC-Adapter
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech Oyster-10 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb