Abgekündigt

Extech OYSTER-16

Oyster™-Serie pH/mV/Temperaturmessgerät-Kit

Das Extech OYSTER-16 Oyster™-Serie pH-/mV/Temperaturmessgeräte-Kit verfügt über ein exklusives Oyster-Design™ und kann sowohl im Labor als auch vor Ort eingesetzt werden. Das große LC-Display, das in den verstellbaren „Klappdeckel“ integriert ist, zeigt gleichzeitig den pH-Wert und die Temperatur an. Es kann 25 gekennzeichnete Messwerte speichern und abrufen. Automatische oder manuelle Temperaturkompensation. 5-Punkt-Puffer-Erkennung. Enthält Messgerät, Umhängeband, 9-V-Batterie, pH-Sonde, Probenpuffer (4 pH und 7 pH), RTD-Temperaturmessfühler und Tragetasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
ORP -999 mV bis 999 mV
ORP Grundgenauigkeit ±2 mV
ORP Max. Auflösung 1 mV
pH 0,00 bis 14,00 pH
pH Grundgenauigkeit ±0,02 pH
pH Max. Auflösung 0,01 pH
Temperatur (Kontakt) 32,0 bis 212,0 °F
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit 0,5 °C (+0,8 °F)
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,0 bis 99,9 °C
Weitere Details
Abmessungen 96 × 108 × 45 mm (3,75 × 4,25 × 2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 340 g (12 oz)
Stromversorgung 1 9-V-Batterie oder optionaler AC-Adapter
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.