Extech PH100

ExStik® pH-Meter

$104.00

Das wasserdichte pH-Messgerät ExStik® PH100 von Extech ist ein robustes, genaues, wiederverwendbares pH-Messgerät mit einzigartigen Datenspeicherfunktionen, die seine Bedienung außergewöhnlich einfach machen. Mit der Elektrode mit ihrer flachen Oberfläche können Sie den pH-Wert in Flüssigkeiten, halbfesten und festen Stoffen messen und dabei Elektrodenbrüche und verstopfte Verbindungen vermeiden. Die LCD-Anzeige zeigt den pH-Wert, die Temperatur und ein analoges Balkendiagramm an, das Trends im Säure- oder Basengehalt anzeigt und angibt, wann der Messwert stabil bleibt. Weitere Funktionen sind die automatische Temperaturkompensation, automatische Abschaltung, Anzeige bei niedrigem Batteriestand und Messwertspeicher. Die PH100 wird mit einer Sensorschutzkappe, einem Probenbecher, vier 3V-Knopfbatterien vom Typ CR2032 und einem 1,2 m langen Umhängeband geliefert. Um mehr Komfort zu haben, kaufen Sie den gewichteten Standfuß EX006, der den Probenbecher und das ExStik®-Messgerät festhält.

Schnelle und einfache pH-Messungen an einem Ort
Dank der Anzeige „Ersetzen“ und der CAL-Warnung wissen Sie sofort, wann die Elektrode ersetzt oder neu kalibriert werden muss
Zeichnen Sie mit der Speicherfunktion 15 laufend durchnummerierte Messwerte auf und rufen Sie sie später wieder ab, damit Sie sehen können, wie sich Ihre Messwerte über die Zeit verändert haben
•Das Analoge Balkendiagramm beginnt am Neutralpunkt (pH 7,00), zur praktischen Darstellung von Trends in der Azidität oder Basizität

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
pH 0,00 bis 14,00 pH
pH Grundgenauigkeit ±0,01 pH
pH Max. Auflösung 0,01 pH
Speicher 15 Messwerte
Temperatur (Kontakt) -5 °C bis 90 °C (23°F bis 194°F)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1°C/1,8°F
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1°
Weitere Details
Abmessungen 35,6 × 172,7 × 40,6 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 110 g
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 4 CR-2032 (3 V) Knopfbatterien
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual

Certification

Extech PH100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH100 Datasheet

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb