Extech PH110

ExStik® nachfüllbares pH-Messgerät

Jetzt können Sie den pH-Wert mit dem wasserdichten ExStik® PH110 pH-Messgerät einfach und genau vor Ort testen. Das langlebige ExStik® Messgerät verfügt über eine nachfüllbare Elektrode mit flacher Oberfläche zur Messung des pH-Werts in Flüssigkeiten, halbfesten und festen Stoffen – ohne dass die Elektroden brechen oder die Verbindungen verstopft werden. Da Sie das ExStik® schnell nachfüllen können, müssen Sie sich keine Sorgen um die Haltbarkeit seiner Elektrode machen. Das ExStik® Messgerät ist ein unschätzbares Werkzeug zur Messung des pH-Werts in Shampoo, Duschgel, Gesichtsreinigern, Lotionen, Cremes und mehr. Verwenden Sie es, um Pools und Spas zu überwachen oder den Säuregehalt und die Alkalität in Boden, Haut und Teppichboden zu messen. Es ist nützlich für die hydroponische Garten- oder Landwirtschaft. Erhalten Sie wichtige Messwerte in den Bereichen Zement, Landwirtschaft, Fischzucht, Abwasser, Frostschutz-Recycling, Lebensmittelzubereitung, Reinigungsmittel und Herstellung von Papier, Zellstoff und Farbe. Inklusive nachfüllbarer pH-Elektrode, 1,5-ml-Flasche KCI, zwei Referenzanschlüssen, zwei Entfernungswerkzeugen, Schutzkappe, Probenbecher, vier 3 V-CR-2032-Batterien und 1,2 m langer Umhängekordel.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
pH 0,00 bis 14,00 pH
pH Grundgenauigkeit ±0,01 pH
pH Max. Auflösung 0,01 pH
Speicher 15 Messwerte
Temperatur (Kontakt) -5° bis 90 °C (23 bis 194 °F)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1,8 °F/1 °C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1°
Weitere Details
Abmessungen 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 110 g
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 4 CR-2032 (3 V) Knopfbatterien
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech PH100 Bedienungsanleitung

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual

Datasheet

Extech PH110 Datasheet

Certification

Extech PH110 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb