Abgekündigt

Extech PH155

ExStik® Replacement pH Electrode Module

The Extech PH155 is an ExStik® Replacement pH Electrode Module that measures pH and temperature. It is easy to clean and comes with a protective connector cap. For use with the PH150-C Concrete pH Meter.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.