Abgekündigt

Extech PH210

Compact pH/ORP/Temperature Meter

The Extech PH210 is a Compact pH/ORP/Temperature Meter that displays pH or mV and temperature all simultaneously. It uses a pH or ORP electrode with standard BNC connector, and it has ATC to improve accuracy when used with optional temperature probe. Electrodes are sold separately. Complete with 9 V battery and soft case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
ORP -1999 to 1999mV
ORP Grundgenauigkeit ±0.5%mV
ORP Max. Auflösung 1mV
pH 0.00 to 14.00pH
pH Grundgenauigkeit ±0.04pH
pH Max. Auflösung 0.01pH
Speicher 15 readings
Temperatur (Kontakt) 32 to 212°F/0 to 100°C (manual) 32 to 140°F/0 to 60°C (Temperature probe)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1.5°F/±0.8°C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 5.3 × 2.4 × 1.3" (135 × 60 × 33mm)
Garantie 2 years
Gewicht 7oz (200g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech PH210 User Manual

Certification

Extech PH210 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH210 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.