Extech PH220-C

Wasserdichtes Palm-pH-Meter mit Temperaturmessfunktion

Das Extech PH220-C ist ein pH-Messgerät in handlicher Größe mit einer über ein Kabel angeschlossenen Elektrode, die den pH-Wert, die Spannungspotentialdifferenz (mV) und die Temperatur messen kann. Ein integrierter Mikroprozessor ermöglicht eine automatische Puffererkennung und der interne Speicher speichert bis zu 25 Messwerte. Dieses komplett wasserdichte Gerät verfügt über ein großes LCD-Display mit gleichzeitiger Anzeige der Messwerte und ggf. eines niedrigen Batteriestands. Inklusive pH-Elektrode mit Kabel, Schutzhalfter, pH-Puffern und 9V-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
pH 0,00 bis 14,00 pH
pH Grundgenauigkeit ±0,01 pH
pH Max. Auflösung 0,01 pH
Temperatur (Kontakt) 0 bis 99,9°C
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±0,8 °F/0,5 °C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1°
Weitere Details
Abmessungen 111 × 79 × 39 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 260 g
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech PH220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH220 Datasheet

User Manual

Extech PH220 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb