Abgekündigt

Extech PH220-S

Waterproof Palm pH Meter with Temperature

The Extech PH220-S is a Palm pH Meter with a stick electrode. The unit is completely waterproof when its electrode is connected to the meter. A microprocessor provides for automatic buffer recognition, and its memory stores up to 25 readings. Includes stick pH electrode, protective holster, pH buffers, and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
pH 0.00 to 14.00pH
pH Grundgenauigkeit ±0.01pH
pH Max. Auflösung 0.01pH
Temperatur (Kontakt) 32° to 212°F (0 to 99.9°C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±0.8°F/0.5°C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 4.4 × 3.1 × 1.5" (111 × 79 × 39mm)
Garantie 2 year
Gewicht 9.2 oz (260g)
IP-Schutzart IP57
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech PH220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH220 Datasheet

User Manual

Extech PH220 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.