Abgekündigt

Extech PH50

Waterproof pH Pen

The Extech PH50 Waterproof pH Pen has a pH range of 2 pH to 12 pH with a LCD display that shows the pH readings. It makes it easy to calibrate a single CAL key with the automatic pH buffer recognition (4 pH, 7 pH, and 10 pH). The user has a choice of a 3 point calibration for better accuracy. This pen features the data hold which freezes the readings on the display as well as a low battery indicator. It also features an auto power off to help conserve the battery life. The PH50 comes complete with a built in electrode, sensor cap, inner pH electrode protection cap, and four LR44 button batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
pH 2.0 to 12.0pH
pH Grundgenauigkeit ±0.3pH
pH Max. Auflösung 0.1pH
Weitere Details
Abmessungen 6 × 1.5 × 0.9" (152 × 37 × 24mm)
Garantie 2 years
Gewicht 2.3oz (65g)
IP-Schutzart IP67
Stromversorgung 4 × LR44 (1.5V) button batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech PH50 PH60 Datasheet

User Manual

Extech PH50 User Manual

Certification

Extech PH50 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.