Abgekündigt

Extech PH60

Waterproof pH Pen with Temperature

The Extech PH60 Waterproof pH Pen With Temperature has a pH range of 0 pH to 14 pH, as well as a temperature range of 0°C to 50°C (32°F to 122°F). It has a dual LCD screen that displays both pH and temperature readings. This meter has automatic temperature compensation, low battery indication, and an auto power off function. It is easy to calibrate a single CAL key with the automatic pH buffer recognition (4 pH, 7 pH, and 10 pH). The user has a choice of 3 point calibration for better accuracy. Also, this meter has a data hold feature that freezes the readings on the display. The PH60 comes complete with the built in electrode, sensor cap, inner pH electrode protection cap, and four LR44 button batteries.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
pH 0.0 to 14.0pH
pH Grundgenauigkeit ±0.2pH
pH Max. Auflösung 0.1pH
Temperatur (Kontakt) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1°F/±0.5°C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 6 × 1.5 × 0.9" (152 × 37 × 24mm)
Garantie 2 years
Gewicht 2.3oz (65g)
IP-Schutzart IP67
Stromversorgung 4 × LR44 (1.5V) button batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech PH50 PH60 Datasheet

User Manual

Extech PH60 User Manual

Certification

Extech PH60 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.