FLIR pHSDR
Tragbarer Hochgeschwindigkeits-Datenrekorder
Der tragbare Hochgeschwindigkeits-Datenrekorder ResearchIR (pHSDR) von FLIR löst die traditionellen Leistungseinschränkungen von Aufzeichnung auf einem Computer, indem er eine erweiterte Hochgeschwindigkeitsaufzeichnung ohne Bildverlust bietet. Sie können gleichzeitig Infrarotbilder live betrachten, Analysen durchführen und die Kamera steuern. Das austauschbare Solid-State-Festplatten-Shuttle ermöglicht einen schnellen und sicheren Zugriff, während das Download-Modul einen einfachen Dateizugriff und Datenreduktion an Ihrem Arbeitsplatz ermöglicht.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.