Abgekündigt
Extech PQ3120
Strommesszangen, 1000 A
Der Extech PQ3120 ist ein Satz Strommesszangen bis 1000 A (3er-Satz) für den Analysator PQ3350. Diese Strommesszangen haben eine Klemmbackengröße von 56 mm.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.