Abgekündigt

Extech PQ3210

1200 A Flexible Stromklemmensonden

Extech PQ3210 ist ein Satz mit drei flexiblen 1200-A-Flexklemmen für den Extech PQ3350 Drehstrom- und Oberschwingungsanalysator. Diese Sonden sind 304 mm lang, so dass sie um Sammelschienen herum gelegt werden können.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb